Publique sus productos
Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount
Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount
Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount
Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount
Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount
Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount
Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount

    Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount

    Traducido por Google,
      Mejore su iluminación con los downlights LED Slope Canless de RLS: la solución perfecta para sus necesidades de techos inclinados. Diseñadas tanto para proyectos de remodelación como de nueva construcción, estas luminarias no requieren carcasa y cuentan con un mecanismo de ajuste que le permite apuntar la luz directamente hacia abajo, independientemente de la inclinación del techo. Con LED brillantes de alta calidad y una óptica integrada, estos downlights brindan una iluminación óptima incluso en los techos inclinados más altos. ¡No espere más, invierta en lo mejor y disfrute de una iluminación confiable y brillante hoy mismo!
    Especificaciones
      • Available in 4” and 6” apertures
      • High lumen output: 4” delivers up to 966 lumens, 6” delivers up to 1630 lumens
      • Adjusts from 9° to 45° to match virtually any ceiling pitch (2/12 to 12/12)
      • Baffle design to reduce glare and provide high quality light
      • 5-color Field-SeleCCTable™: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K
      • Canless installation, no housing required
      • 120V input, phase cut dimming to 5%
      • Air-tite and IC rated
      • Compatible with HALO New Construction Mounting Frames and Smash Plates
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-halo-rls6-sloped-ceiling-direct-mount
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosHalo LED
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Costa Rica
    Cuba
    Estados Unidos
    Groenlandia
    Guatemala
    Haití
    Honduras
    Jamaica
    México
    Nicaragua
    Panamá
    República Dominicana