La serie SMX redefine la experiencia de iluminación descendente de superficie. Con una lente totalmente luminosa, esta serie ofrece una calidad de luz excepcional con un diseño elegante y sin bordes que se integra a la perfección en cualquier techo. Las luminarias SMX están diseñadas para ofrecer una solución versátil de iluminación descendente con temperaturas de color seleccionables, incluyendo atenuación de intensidad a cálida y lúmenes seleccionables con corte de fase sin parpadeo o opciones de atenuación de 0 a 10 V. El innovador método de montaje garantiza una instalación sencilla que fija la luminaria firmemente al techo, ya sea en cajas de conexiones o en carcasas empotradas. Mejore su experiencia de iluminación con la serie SMX y disfrute de una combinación perfecta de estilo y funcionalidad.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Costa Rica |
Cuba |
Estados Unidos |
Groenlandia |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Jamaica |
México |
Nicaragua |
Panamá |
República Dominicana |