El sistema de rieles de dos circuitos y dos neutros es ideal para aplicaciones con alta regulación de intensidad lumínica. Los neutros independientes garantizan el aislamiento total de los dos circuitos. Se eliminan por completo las interferencias entre circuitos y los armónicos del neutro, lo cual es esencial para una regulación sin problemas. La ausencia de armónicos asegura un rendimiento superior de la luminaria y una mayor vida útil del equipo. Diseñado para ser una solución de iluminación duradera, confiable y de fácil instalación, el perfil de polaridad del riel facilita la alineación del conector y el riel durante la instalación de la luminaria. Los rieles están disponibles en blanco, negro y aluminio.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Costa Rica |
Cuba |
Estados Unidos |
Groenlandia |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Jamaica |
México |
Nicaragua |
Panamá |
República Dominicana |