Publique sus productos
iO LED MiniO MMG
iO LED MiniO MMG
iO LED MiniO MMG
iO LED MiniO MMG
iO LED MiniO MMG
iO LED MiniO MMG

    iO LED MiniO MMG

    Traducido por Google,

    La iO MiniO mini-graze proporciona iluminación arquitectónica lineal de acento y para cornisas en un formato minimalista con controlador remoto. Es ideal para pequeños entrepaños, cornisas y luces rasantes, a la vez que ofrece una excelente calidad de color en cuatro temperaturas de color de luz blanca estática y una amplia gama de colores RGBW. Sus diversas distribuciones ópticas permiten múltiples capas de luz en diversos detalles arquitectónicos. Este formato minimalista está disponible en tres niveles de luz, que van desde unos 250 lúmenes por pie hasta más de 500 lúmenes por pie, logrando un brillo sutil y continuo o una iluminación ambiental en un formato compacto. La atenuación estándar de 0-10 V mediante controlador remoto permite un alcance de hasta 8,5 metros con una sola fuente de alimentación.

    Especificaciones
      • Architectural linear accent and cove fixture for diminutive indoor spaces
      • Over 500 lm/ft (3 light level options 3W, 5W & 8W per linear foot) in static white (2700K | 3000K | 3500K | 4000K)
      • The wide RGBW color gamut allows for millions of differentiated colors
      • Four optimized micro-prismatic optical distributions (10°x60°, 30°x30°, 60°x60°, & Asymmetric Lambertian)
      • High color quality & 95+ CRI standard
      • Surface-mount and +/- greater than 90° adjustable mounting bracket
      • 1ft & 4ft lengths standard
      • Up to 28' linear run with single power supply
      • Simplistic plug & play connections for ease of installation
      • On/Off or standard 0-10V control protocol with 100%-1% dimming range
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-io-led-minio-mmg
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosiO Led
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-27
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros