Publique sus productos
iO LED CovSelect Architectural LED Cove Light
iO LED CovSelect Architectural LED Cove Light
iO LED CovSelect Architectural LED Cove Light
iO LED CovSelect Architectural LED Cove Light

    iO LED CovSelect Architectural LED Cove Light

    4.9 de 5 estrellas4.9(9 reseñas)
    Traducido por Google,
    El iO CovSelect es su solución de cala para cualquier aplicación de cala interior. Dado que CovSelect tiene 2 configuraciones de lúmenes seleccionables en campo y 4 configuraciones de CCT seleccionables en campo, se puede ajustar para adaptarse perfectamente a cualquier entorno. El módulo LED de 80 CRI estándar brinda iluminación de zócalo uniforme, limpia y de alta calidad para hasta 200 pies desde una sola caída de energía y una versión de 90 CRI (próximamente) que utiliza tecnología CCT seleccionable corregida pendiente de patente para brindar un color CCT intransigente desde un conveniente producto seleccionable. Con atenuación integral estándar de 0-10 V del 100 % al 10 %, el CovSelect se puede ajustar para crear el estado de ánimo adecuado para cualquier momento del día. Con un soporte ajustable, una opción de accesorio de esquina (próximamente) y una variedad de tamaños de puentes, la especificación CovSelect se puede personalizar para cualquier instalación.
    Especificaciones
      • Cove lighting fixture with integral driver for interior applications
      • Field selectable lumen output (350 lm and 700 lm)
      • Field selectable CCT (2700K, 3000K, 3500K, 4000K)
      • Up to 200 ft run from a single power drop
      • 80 CRI Standard
      • 90 CRI TruSelect corrected selectable CCT option (coming soon)
      • 3 Step MacAdam Binning for color consistency
      • Up to 135 lm/W
      • Adjustable mount (+/- 30 deg)
      • 0-10V integral driver (10% - 100%)
      • Damp location rated
      • Ships in less than 1 week from order date
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-io_covselect
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosLED
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-19
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Costa Rica
    Cuba
    Estados Unidos
    Groenlandia
    Guatemala
    Haití
    Honduras
    Jamaica
    México
    Nicaragua
    Panamá
    República Dominicana