La serie LPXW proporciona una solución compatible con UL924 para los requisitos de salida al aire libre. El accesorio está listado para lugares húmedos con una clasificación de temperatura de (-20 °C a 50 °C). La carcasa de policarbonato estabilizado UV está disponible en blanco, gris o negro con letras de salida rojas o verdes. Los autodiagnósticos de ahorro de mano de obra que realizan las pruebas mensuales y anuales requeridas son estándar para las salidas autoalimentadas.