Publique sus productos
Streetworks LXT Lexington LED

Streetworks LXT Lexington LED

Traducido por Google,
La luminaria Lexington realza cualquier entorno de calle o camino con el encanto tradicional de la iluminación de poste estilo farol tradicional. Complementa con buen gusto las necesidades de diseño arquitectónico y ambiental de parques, campus y calles residenciales.
Especificaciones
    • Aluminum housing, top, and base
    • Greater than 98% life at 60,000 hours (40°C) (LED)
    • Up to 140 lumens per watt
    • Lumen packages ranging from 2,000 – 11,000 lumens
    • Self-aligning pole-top fitter fits 2-3/8" and 3" O.D. tenons
    • Optional NEMA photocontrol receptacle
    • Five-year warranty (LED)
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-lxt-lexington-led
  • Familia de productoStreet and Roadway Lighting
  • Grupo de productosDecorative™LXT
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-06-28
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures