Metalux ProWrap Medium and Wide Commercial Wraparound
Traducido por Google,
La plataforma ProWrap es una versátil serie clásica de luminarias LED envolventes que se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones comerciales, escolares, institucionales, minoristas y residenciales. Esta luminaria de alta calidad cuenta con ajuste de 5 CCT y 5 lúmenes, además de atenuación universal de 120-277 V y 0-10 V hasta el 10 %. El perfil delgado de 2 pulgadas y el difusor de microprismas de la ProWrap proporcionan una cobertura uniforme desde el techo hasta el suelo. Se puede montar directamente en la superficie o en una caja de conexiones, con extremo de conducto y alimentación de cable pasante. La innovadora ProWrap combina un estilo clásico de perfil bajo que es compatible con luminarias envolventes existentes o espacios abiertos y contemporáneos.
Especificaciones
4FT Medium (8.8") and Wide (14.8") body steel housing
5 Lumen Select up to 8500 lumen and up to 142 lm/W
5 CCT Color Select - 3000/3500/4000/4500/5000K
Low-profile 2" high luminaire with polycarbonate lens
Classic wrap lens design delivers uniform ceiling to floor coverage
Conduit end and thru-wire feed surface mount luminaire
UNV (120-277V) operating range and 0-10V dimming
Available sensor and EBP options via late point assembly