Publique sus productos
PrentaLux 309 Water Cooler 3DP Pendant
PrentaLux 309 Water Cooler 3DP Pendant
PrentaLux 309 Water Cooler 3DP Pendant

    PrentaLux 309 Water Cooler 3DP Pendant

    Traducido por Google,

    Los enfriadores de agua PrentaLux ofrecen un aspecto artesanal creado a partir de jarras de agua recicladas. Eliminan los desechos del mundo y les dan una nueva vida hermosa y útil. Todos los productos PrentaLux están creados con al menos un 55 % de materiales reciclados o biocirculares para ofrecer el futuro de la iluminación sustentable hoy.

    Saque material del flujo de desechos mientras embellece su espacio con los accesorios para enfriadores de agua PrentaLux.

    Translucidez. Los productos de iluminación impresos en 3D tienen opciones que replican la ilusión del vidrio, lo que permite que el flujo de luz cambie con el movimiento. “El vaso siempre está medio lleno” -The Optimist

    PrentaLux, la marca de iluminación impresa en 3D de Cooper Lighting Solutions, no solo está a la vanguardia de la innovación en tecnología de iluminación, sino que ahora forma parte de la economía circular (Reducir, Reutilizar, Reciclar) con productos sostenibles y responsables con el medio ambiente. Nuestros productos son el futuro de la iluminación decorativa y de alto rendimiento, disponibles hoy mismo.

    Especificaciones
        • Made from recycled water cooler material
        • At least 55% recycled content
        • LED lamp based decorative pendant
        • 2 CCTs [2700K, 3000K], 90 CRI
        • Artisan glass outer shade color and texture
        • Inner diffuser for consistent light distribution
        • 120V
        • Mounting Canopy in Disk or Conical shape
        • Canopy can be same as outer shade color
        • 5 Year Warranty
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-prentalux-309-water-cooler-3dp-pendant
    • Familia de productoPrentalux
    • Grupo de productosDecorative™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-30
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures