Los enfriadores de agua PrentaLux ofrecen un aspecto artesanal creado a partir de jarras de agua recicladas. Eliminan los desechos del mundo y les dan una nueva vida hermosa y útil. Todos los productos PrentaLux están creados con al menos un 55 % de materiales reciclados o biocirculares para ofrecer el futuro de la iluminación sustentable hoy.
Saque material del flujo de desechos mientras embellece su espacio con los accesorios para enfriadores de agua PrentaLux.
Translucidez. Los productos de iluminación impresos en 3D tienen opciones que replican la ilusión del vidrio, lo que permite que el flujo de luz cambie con el movimiento. “El vaso siempre está medio lleno” -The Optimist
PrentaLux, la marca de iluminación impresa en 3D de Cooper Lighting Solutions, no solo está a la vanguardia de la innovación en tecnología de iluminación, sino que ahora forma parte de la economía circular (Reducir, Reutilizar, Reciclar) con productos sostenibles y responsables con el medio ambiente. Nuestros productos son el futuro de la iluminación decorativa y de alto rendimiento, disponibles hoy mismo.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Costa Rica |
Cuba |
Estados Unidos |
Groenlandia |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Jamaica |
México |
Nicaragua |
Panamá |
República Dominicana |