Publique sus productos
PrentaLux CYL2 - 2 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 2 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 2 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 2 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 2 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 2 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 2 Sustainable LED Cylinder

    PrentaLux CYL2 - 2 Sustainable LED Cylinder

    Traducido por Google,

    PrentaLux redefine la fabricación de luminarias cilíndricas, elevando su forma a una expresión de creatividad de diseño. Como todos los productos PrentaLux, el Cilindro LED Sostenible de 2" ofrece posibilidades de personalización prácticamente ilimitadas, incluyendo una amplia gama de colores y texturas. Pero estos cilindros no son solo decorativos, sino que cumplen con requisitos funcionales, como la alta eficiencia. Además, son sostenibles, fabricados mediante fabricación aditiva (también conocida como tecnología de impresión 3D) y con al menos un 75 % de materiales biocirculares reciclados o con masa equilibrada. Los Cilindros PrentaLux también cumplen con la normativa de compra estadounidense. Utilice cilindros individuales de 2" como iluminación de acento o agrúpelos para crear instalaciones impactantes. Son la solución ideal para hostelería, comercio minorista y oficinas.

    Especificaciones
      • Sustainable, functional LED cylinder
      • 2 light levels: 1000, 1500lm
      • 4 optical distributions: Spot, Narrow, Flood and Wide
      • 4 CCTs [2700K, 3000K, 3500K, 4000K], 90 CRI
      • 9 standard housing colors and 5 standard trim colors, with 13 additional on-demand designer colors
      • 7 shade textures
      • Universal Voltage [120-277V]
      • 0-10V and ELV with 5% dimming
      • Mounting canopy with rigid stem or cable
      • 5-Year Warranty
      • PrentaLux 3D printed parts are produced with at least 75% recycled or bio-circular materials
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-prentalux-cyl2-2-sustainable-led-cylinder
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosPrentaLux
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-22
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Costa Rica
    Cuba
    Estados Unidos
    Groenlandia
    Guatemala
    Haití
    Honduras
    Jamaica
    México
    Nicaragua
    Panamá
    República Dominicana