Publique sus productos
PrentaLux CYL2 - 6 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 6 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 6 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 6 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 6 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 6 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 6 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 6 Sustainable LED Cylinder

    PrentaLux CYL2 - 6 Sustainable LED Cylinder

    Traducido por Google,

    El más grande de los innovadores cilindros PrentaLux es el cilindro LED sostenible de 6". Ofrece a los diseñadores una amplia gama de colores y texturas, con posibilidades de personalización prácticamente ilimitadas. Gracias a la fabricación aditiva (también conocida como tecnología de impresión 3D), el cilindro LED sostenible de 6" cumple objetivos operativos como plazos de entrega más cortos, así como requisitos funcionales como la alta eficiencia. Además, al igual que todos los cilindros PrentaLux, el cilindro de 6" es sostenible y cumple con la normativa de compra estadounidense. Estos cilindros de mayor tamaño son ideales para la iluminación ambiental en hostelería, comercio minorista y oficinas.

    Especificaciones
      • Sustainable, Functional LED Cylinder
      • 8 light levels that range from nominal 1000 to 7000+ lumens
      • 4 optical distributions, Spot, Narrow, Flood and Wide
      • 4 CCTs [2700K, 3000K, 3500K, 4000K], 90 CRI
      • 9 standard colors, 13 additional on-demand designer colors
      • 8 shade textures
      • Universal Voltage [120-277V]
      • 1% dimming
      • Mounting canopy with rigid stem or cable
      • 5-Year Warranty
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-prentalux-cyl2-6-sustainable-led-cylinder
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosPrentaLux
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-22
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Costa Rica
    Cuba
    Estados Unidos
    Groenlandia
    Guatemala
    Haití
    Honduras
    Jamaica
    México
    Nicaragua
    Panamá
    República Dominicana