Con un equilibrio perfecto entre forma y rendimiento, el cilindro de montaje en superficie PrentaLux Sustainable LED de 3″ ofrece a los diseñadores la libertad de crear un impacto visual sin concesiones. Su amplia gama de colores, texturas y acabados permite tanto detalles sutiles como aplicaciones llamativas. Fabricadas mediante manufactura aditiva, estas luminarias de alto rendimiento ofrecen una excelente eficiencia energética, plazos de entrega más cortos y un enfoque de producción más sostenible. Al igual que todos los cilindros PrentaLux, cumplen con la normativa Buy American y están diseñados para satisfacer las exigencias de diseño y rendimiento. Utilice una sola luminaria para un acento refinado o agrupe varios cilindros para crear composiciones de techo impactantes. Con una forma limpia y opciones de diseño flexibles, los cilindros de montaje en superficie PrentaLux de 3″ son ideales para hostelería, comercio minorista, oficinas y otros espacios comerciales.
Especificaciones
Sustainable, Functional LED Cylinder
3 light levels, 1000, 1500 and 2300+ nominal lumens
4 optical distributions: Spot, Medium, Flood, and Wide Flood
4 CCTs [2700K, 3000K, 3500K, 4000K], 90 CRI
9 standard housing colors and 5 standard trim colors, with 13 additional on-demand designer colors
8 shade textures
Universal Voltage [120-277V] & 347V
0-10V with 1% dimming
10" height
Declare LBC Red List Approved
5-Year Warranty
PrentaLux 3D printed parts are produced with at least 75% recycled or bio-circular materials