Publique sus productos
PrentaLux Decorative High Bay
PrentaLux Decorative High Bay
PrentaLux Decorative High Bay
PrentaLux Decorative High Bay
PrentaLux Decorative High Bay

    PrentaLux Decorative High Bay

    Traducido por Google,
    PrentaLux, la marca de iluminación impresa en 3D de Cooper Lighting Solutions no solo está a la vanguardia de la innovación en tecnología de iluminación, sino que ahora forma parte de la economía circular (Reducir, Reutilizar, Reciclar) con productos sostenibles y ambientalmente responsables. Nuestros productos son parte de la conciencia social y ambiental para; Elige, mejor. Construir, mejor. Ser, mejor. Únete a nosotros.
    Especificaciones
      • Decorative Shade with 8 opaque and 4 translucent color options enhances one of our most popular industrial high bay products
      • Sustainable, 3DP shade with at least 55% recycled or bio-circular materials
      • Superior performance: Up to 36,000 lumens and 166 lm/W
      • Standard CCT (4000/5000K) and Lumen select for greater flexibility
      • Two sizes in stock: 13" - 12/16/18,500 lumen and 16" - 24/30/36,000 lumen
      • Multi-volt 120 thru 347V input, 0-10V dimming driver
      • Add sensor using plug and play sensor-ready connection port
      • Mono point installation – hook included
      • Medium distribution IK08 rated lens on light engine
      • UL wet location and IP65 listed
      • 5-year limited warranty
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-prentalux-decorative-high-bay
    • Familia de productoPrentalux
    • Grupo de productosDecorative™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-08
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniClass Emergency Lighting