Publique sus productos
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface

    PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface

    Traducido por Google,

    PrentaLux está redefiniendo la fabricación de luminarias cilíndricas. Como todos los productos PrentaLux, el cilindro LED sostenible de 2" para montaje en superficie incluye una variedad de formas, colores y texturas, ofreciendo a los diseñadores oportunidades casi ilimitadas de personalización y expresión creativa. Pero estos cilindros no son solo decorativos, sino que también cumplen con los requisitos funcionales. Son de alta eficiencia y cumplen con la normativa de consumo estadounidense. Los cilindros PrentaLux también son sostenibles, fabricados mediante fabricación aditiva (también conocida como tecnología de impresión 3D) y con al menos un 75 % de materiales biocirculares reciclados o con masa equilibrada. Utilice cilindros individuales de 2" para montaje en superficie como iluminación de acento o agrúpelos para crear instalaciones impactantes. Son la solución ideal para hostelería, comercio minorista y oficinas.

    Especificaciones
      • Sustainable, functional LED cylinder
      • 2 light levels: 1000, 1500lm
      • 4 optical distributions: Spot, Medium, Narrow Flood, and Flood
      • 4 CCTs [2700K, 3000K, 3500K, 4000K], 90 CRI
      • 9 standard housing colors and 5 standard trim colors, with 13 additional on-demand designer colors
      • 7 housing textures
      • Universal Voltage [120-277V]
      • 0-10V and ELV with 5% dimming
      • 6" and 10" heights
      • Declare-compliant (application pending)
      • 5-Year Limited Warranty
      • PrentaLux 3D printed parts are produced with at least 75% recycled or bio-circular materials
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-prentalux-sustainable-led-cylinder-2-inch-Surface
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosPrentaLux
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-28
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Costa Rica
    Cuba
    Estados Unidos
    Groenlandia
    Guatemala
    Haití
    Honduras
    Jamaica
    México
    Nicaragua
    Panamá
    República Dominicana