Publique sus productos
Shaper 674-WP Luminous Half Cylinder Outdoor Wall Mount

Shaper 674-WP Luminous Half Cylinder Outdoor Wall Mount

Traducido por Google,
El aplique de pared versátil, funcional, decorativo y de alto rendimiento 674-WP es una luz con una forma lineal y vertical. El 674-WP está clasificado para uso exterior. El 674-WP tiene una lente acrílica y molduras y aletas metálicas, que cumplen con las especificaciones y son perfectas para aplicaciones comerciales. El 674-WP está disponible con una fuente de luz LED integral y ofrece 6 acabados de pintura metálica, en 3 tamaños estándar. Las opciones estéticas de barras decorativas horizontales o verticales añaden atractivo. La fuente LED CRI 80+ está disponible en cuatro CCT, lo que le permite seleccionar la iluminación para la tarea en cuestión (o el ambiente que desea crear). La serie 674 también cumple con la ADA. Los Shaper 600 son conocidos por su rendimiento, durabilidad y estética limpia con un rendimiento lumínico en el que puede confiar.
Especificaciones
    • Exterior wall luminous luminaire
    • 3 fixture sizes: 16", 25", and 37" wall/ ceiling surface mount
    • Vertical fin trim bar feature, classic look
    • 6 standard painted metallic finishes and custom color available
    • Universal Voltage: 120-277V
    • ADA compliant
    • UL and CUL approved for interior and damp locations
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-shaper-674-wp-luminous-half-cylinder-outdoor-wall-mount
  • Familia de productoShaper
  • Grupo de productosWall Mount
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-10
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures