Publique sus productos
Sure-Lites All-Pro APC7RGSQ30
Sure-Lites All-Pro APC7RGSQ30
Sure-Lites All-Pro APC7RGSQ30
Sure-Lites All-Pro APC7RGSQ30
Sure-Lites All-Pro APC7RGSQ30
Sure-Lites All-Pro APC7RGSQ30

    Sure-Lites All-Pro APC7RGSQ30

    Traducido por Google,

    El nuevo LED rojo/verde seleccionable de All-Pro APC7RGSQ30 con combinación de señal de salida y luz de emergencia resuelve el problema de tener que almacenar varios colores de señal de salida para distribuidores o determinar qué color se requiere en el campo para contratistas. El APC7RGSQ30 funcionará durante un mínimo de 90 minutos durante un corte de energía y proporciona hasta 30 pies de cobertura de salida. Las unidades se suministran con LED rojos y verdes e insertos frontales rojos y verdes para proporcionar colores de letras profundos y uniformidad de iluminación. Los APC7RGSQ30 están preconfigurados con letras rojas y se cambian fácilmente a letras verdes en el campo. Las caras simples o dobles configurables, los chevrones direccionales de inserción/extracción a presión y el montaje universal en techo, pared y extremo hacen que el APC7RGSQ30 sea una verdadera solución de salida universal para necesidades de almacenamiento e instalación. Las carcasas termoplásticas resistentes a los rayos UV, resistentes a las llamas y de alto impacto de 5 VA resisten la decoloración debido al paso del tiempo o la exposición a los rayos UV para una máxima durabilidad. Los modelos de alta potencia con capacidad remota (serie H) alimentarán hasta dos cabezales LED de emergencia APWR adicionales para generar una cobertura total de salida de 47 pies. La batería de níquel cadmio que no requiere mantenimiento y una garantía del producto de 5 años brindan tranquilidad al propietario del edificio.

    Especificaciones
      • Red / green selectable exit sign and emergency light
      • Runs for 90 minutes when AC power is lost
      • 3.6V, 1.5W long lasting LED heads provide up to 30 feet of egress coverage
      • Field selectable, long-life red or green LEDs and face inserts provide deep letter colors and uniform illumination
      • Selectable single or double faces and snap-in/snap-out directional chevrons
      • High impact, UV resistant, 5VA flame resistant housing
      • Long life, maintenance free nickel cadmium battery
      • Ceiling, wall and back mount with universal J-box mounting pattern
      • Remote capable model powers up to two additional APWR LED heads
      • UL 924 damp location listed
      • Dual voltage input 120/277 VAC, 60Hz
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-sure-lites-all-pro-apc7rgsq30
    • Familia de productoEmergency Lighting
    • Grupo de productosSure-Lites
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Costa Rica
    Cuba
    Estados Unidos
    Groenlandia
    Guatemala
    Haití
    Honduras
    Jamaica
    México
    Nicaragua
    Panamá
    República Dominicana