Publique sus productos
Sure-Lites APXRG Series
Sure-Lites APXRG Series
Sure-Lites APXRG Series
Sure-Lites APXRG Series

    Sure-Lites APXRG Series

    Traducido por Google,

    La nueva serie de salidas LED APXRG de All-Pro es una señal de salida LED seleccionable en rojo/verde que resuelve el problema de tener que almacenar varios colores de señales de salida para distribuidores o determinar qué color se requiere en el campo para los contratistas. La serie de salidas APXRG se suministra con LED rojos y verdes e insertos frontales rojos y verdes para proporcionar colores de letras profundos y uniformidad de iluminación. La serie está preconfigurada con letras rojas y se cambia fácilmente a letras verdes en el campo. Las caras simples o dobles configurables, los chevrones direccionales de inserción/extracción a presión y el montaje universal en techo, pared y extremo hacen de la serie APXRG una verdadera solución de salida universal para necesidades de almacenamiento e instalación. Las carcasas termoplásticas resistentes a los rayos UV, resistentes a las llamas y de alto impacto de 5 VA resisten la decoloración debido al paso del tiempo o la exposición a los rayos UV para una máxima durabilidad. Los modelos de respaldo de batería cuentan con baterías de níquel cadmio que no requieren mantenimiento. Los acabados de la carcasa están disponibles en blanco o negro para múltiples requisitos de diseño.

    Especificaciones
      • Field selectable red or green faces, single or double sided
      • Field selectable, long-life red or green LEDs and face inserts provide deep letter colors and uniform illumination
      • Battery (APX7RG) - sealed nickel cadmium
      • Ceiling, wall and end mount with universal J-box mounting pattern
      • Brownout circuit (APX7RG)
      • Dual voltage input 120/277 VAC, 60Hz
      • UL 924 Damp location certified

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-sure-lites-apxrg-series
    • Familia de productoEmergency Lighting
    • Grupo de productosSure-Lites
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-12-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Costa Rica
    Cuba
    Estados Unidos
    Groenlandia
    Guatemala
    Haití
    Honduras
    Jamaica
    México
    Nicaragua
    Panamá
    República Dominicana