Publique sus productos
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series

    Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series

    Traducido por Google,
    La serie de salidas con iluminación de borde de ARCEL es una solución de señalización de salida empotrada y montada en superficie de calidad arquitectónica diseñada para la excelencia arquitectónica. Las delgadas carcasas de aluminio se ofrecen con un acabado de aluminio cepillado como estándar con acabados en blanco o negro como opciones. Múltiples opciones de montaje, incluido el montaje colgante y parteluz, resuelven muchos problemas arquitectónicos. Las características clave incluyen paneles acrílicos de alta calidad diseñados para una iluminación óptima, fuentes LED verdes o rojas de larga duración y eficiencia energética que reducen los costos de energía y eliminan el mantenimiento rutinario de la lámpara, una versión de respaldo de batería con una batería de níquel-cadmio sin mantenimiento y mano de obra estándar. ahorro de autodiagnóstico y 90 minutos de tiempo de funcionamiento de emergencia. La serie ARCEL está listada para lugares húmedos UL 924 y certificada CEC Título 20.
    Especificaciones
      • Architectural look blends into the space
      • Aluminum housing available in brushed aluminum, white or black finishes
      • Surface mount square or round mounting canopy option for a customized look
      • Bright, long-life red or green LED source provides uniform illumination
      • High impact, acrylic lens panel with clear, mirrored or white background
      • Field installed chevron directional indicators included
      • UL 924 damp location listed
      • Battery back-up models provide 90 minutes of emergency run time
      • Battery back-up models have self-diagnostics standard
      • Dual voltage input, 120/277 VAC, 60 Hz
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-sure-lites-arcel-edge-lit-exit-series
    • Familia de productoEmergency Lighting
    • Grupo de productosSure-Lites
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-10
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Número OmniClass23-35 47 15
    • Título OmniClass Exit Illuminated Signs