La serie de luces de emergencia Sure-Lites SELM es una solución que cumple con el código UL924 y está diseñada para funcionar durante un mínimo de 90 minutos en caso de un corte de energía. Sus características principales incluyen: una batería de níquel-cadmio con capacidad de 4 a 16 vatios, carcasa de acero y cabezales de aluminio, fuente LED de larga duración y sin mantenimiento con óptica accuLED patentada, así como autodiagnóstico que realiza las pruebas mensuales requeridas por la NFPA. Las unidades base son totalmente compatibles con los controles remotos LED SRP/SRM/SRPA. El sistema patentado de desconexión externa de la batería y la facilidad de montaje reducen el tiempo y el costo de instalación. La serie SELM está diseñada para uso comercial o industrial en interiores y cumple con las normativas de las ciudades de Chicago y Nueva York.
Especificaciones
Emergency egress coverage up to a market leading 80 feet
Total system coverage of 193 feet with remote capacity
Long life LED source with adjustable optics
Sealed Nickel Cadmium battery
Patented EZ hang and EZ Key features facilitate installation