Publique sus productos
Metalux GR Retail
Metalux GR Retail

    Metalux GR Retail

    Traducido por Google,
    La serie Metalux GR LED directa al consumidor es un troffer empotrado con un conjunto de puerta de lente prismática. Diseñado para adaptar y reemplazar los troffers fluorescentes lineales, GR LED reemplaza las lámparas T8 de 2 o 3 lámparas y proporciona un ahorro de energía de más del 40%. Respaldado por una garantía de cinco años y tecnología LED que dura hasta 24 años, el GR LED combina el aspecto, el valor y la apariencia tradicionales de un troffer prismático fluorescente con la calidad y el rendimiento que se encuentran en los productos troffer comerciales de Cooper Lighting Solutions.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-troffer-gr-retail
    • Familia de productoDownlights
    • Grupo de productosMetalux™ Troffer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-07
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures