Publique sus productos
Shaper 673 Series Luminous Half Cylinder Wall Mount

Shaper 673 Series Luminous Half Cylinder Wall Mount

Traducido por Google,
La Serie 673 es un aplique de pared versátil, funcional, decorativo y de alto rendimiento con una forma lineal y vertical. El 673 cuenta con una lente acrílica y un marco metálico de alta calidad, perfecto para aplicaciones comerciales. Está disponible con una fuente de luz LED integrada y ofrece 6 acabados de pintura metálica en 3 tamaños estándar. Las opciones estéticas de las barras de marco horizontales o verticales le aportan un toque de atractivo. La fuente LED con un IRC de 80+ está disponible en cuatro niveles de intensidad de luz (CCT), lo que le permite seleccionar la iluminación adecuada para la tarea en cuestión (o el ambiente que desee crear). La Serie 673 también cumple con la ADA. Los Shaper 600 son conocidos por su rendimiento, durabilidad y una distribución de luz limpia y nítida, con un flujo luminoso confiable.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-wall-shaper-673-series-led
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de productosShaper™ 673 Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-04-25
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures