La serie lineal Corelite Continua SQ2 presenta un perfil elegante diseñado para lograr el máximo confort visual. Disponible en longitudes de 2', 4', 6', 8', 12' y recorridos continuos, para aplicaciones suspendidas, empotradas, de superficie y de montaje en pared, la SQ2 ofrece numerosas opciones ópticas que permiten al diseñador adaptar la iluminación al espacio. Disponible con una lente esmerilada sin costuras y el sistema óptico discreto de UGR ultra bajo de Corelite, la Continua SQ2 combina la última tecnología LED con un control óptico diseñado con precisión. Hay una amplia gama de distribuciones directas/indirectas disponibles para elegir, así como circuitos ascendentes/descendentes independientes para una máxima flexibilidad. Para aplicaciones verdaderamente creativas, utilice las conexiones SQ2 para crear fácilmente configuraciones, formas y patrones de ejes radiales para mejorar su próximo proyecto. La SQ2 es ideal para oficinas abiertas comerciales, oficinas privadas, salas de conferencias, pasillos e instalaciones educativas, entre otras.