Para los propietarios de edificios y gerentes de mantenimiento cansados de reparar o reemplazar puertas comerciales o rejas de seguridad, la reja de alto rendimiento de la serie Extreme® 300 es la respuesta. Ideal para estacionamientos, aeropuertos y centros de transporte u otras aberturas de alto tráfico, la rejilla enrollable de alto rendimiento de la serie 300 funciona hasta 3 veces más rápido que las rejillas enrollables superiores estándar y está diseñada para 300,000 ciclos de apertura y cierre. Si necesita una rejilla de alta velocidad, la rejilla de alto rendimiento 300 tiene velocidades de apertura rápidas de hasta 24" por segundo y cierre de 12" por segundo, lo que maximiza la productividad, suaviza el flujo de tráfico y reduce el tiempo de inactividad en aplicaciones de alto tráfico.
Para garantizar el máximo tiempo de actividad, la rejilla de la serie 300 prácticamente no requiere mantenimiento, aparte de las comprobaciones de rutina y no requiere piezas de repuesto. El operador compacto de la parrilla comercial cuenta con una transmisión de frecuencia variable que garantiza un arranque y una parada suaves, lo que reduce el desgaste tanto de la parrilla superior como del operador. Además, el diseño de transmisión directa del operador significa que no hay ruedas dentadas ni cadenas que se desgasten o reemplacen. Acepta prácticamente todos los sistemas de activación de seguridad y cuenta con una garantía del operador de 2 años y una garantía de componentes de 2 años/300 000 ciclos.
Nuestro panel de control inteligente Apex SmartController con cableado plug and play hace que la instalación y el mantenimiento de la rejilla de seguridad de la serie 300 sean más fáciles que nunca. La pantalla LCD comunica los mensajes de estado de la rejilla de seguridad, proporciona instrucciones fáciles de seguir para la puesta en marcha de la rejilla enrollable y establece electrónicamente los límites de la puerta. Cuando se establecen los límites de la rejilla de seguridad, se controlan y ajustan continuamente.
Cuando necesite velocidades rápidas, soluciones que no requieran mantenimiento y seguridad fácil de instalar y usar que aún brinde visibilidad y flujo de aire, la rejilla de alto rendimiento de la serie 300 es la única respuesta de seguridad que necesita.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |