Publique sus productos
EntryDefender Door

EntryDefender Door

Traducido por Google,

La galardonada puerta EntryDefender™ está diseñada para proteger edificios gubernamentales, dispensarios farmacéuticos y de cannabis, instalaciones de fabricación y otras estructuras sensibles contra ataques durante 5, 15 y 60 minutos de acuerdo con el estándar del Departamento de Estado de EE. UU. para entrada forzada. Es la única puerta enrollable en los Estados Unidos que cumple con ese criterio y todavía permite a los diseñadores y arquitectos la flexibilidad de diseñar grandes aberturas sin comprometer la seguridad.

Puede parecer una puerta enrollable estándar desde el exterior, pero la robusta cortina de acero cuenta con listones entrelazados que se comprimen cuando está en la posición cerrada creando una superficie lisa que reduce los posibles puntos de palanca. A medida que continúa el ataque, los listones entrelazados se enganchan más para evitar la separación y hacer que la puerta sea aún más duradera. También cuenta con una barra inferior reforzada y un sistema de bloqueo discreto que elimina la capacidad de levantar la puerta.

La puerta EntryDefender es tan impresionante que ganó un premio Platino a la mejor solución de protección de infraestructura crítica en los premios Astors 2019 otorgados por la revista American Security Today.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaentrydefender-door
  • Familia de productoOverhead Coiling
  • Grupo de productosRolling Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOverhead Coiling Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 25
  • Título OmniClass Overhead Metal Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos