Publique sus productos
PROJECT Asa Bañera 40cm
Cosmic

PROJECT Asa Bañera 40cm

Asa Bañera 40cm. De la conjugación de formas circulares y cuadradas, surge la versatilidad y funcionalidad de todos sus elementos.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2510124
  • Familia de productoPROJECT
  • Grupo de productosACCESSORIES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-02-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)30
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)70
Información relacionada
  • Material principalCromado
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCRails
  • Código UNSPSC301031
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
  • Descripción Uniclass 2015Support rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-31 15 17 21
  • Título OmniClass Bathtub Grab Bars
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings