Publique sus productos
AGUAdens 100-140 TV
Cosmogas

AGUAdens 100-140 TV

Traducido por Google,
Calentador de gas Beneficios del producto: -Ratio de modulación 1÷10 con dos intercambiadores de calor: mejor eficiencia y silencioso -Aislamiento de cámara sellada -Dimensiones compactas -Instalaciones en cascada (hasta 8 calentadores de gas) -Control 0-10 V para cada calentador de gas o para el sistema en cascada -Válvula hidráulica de 2 vías para cada intercambiador de calor (2 válvulas)
Especificaciones
  • AGUAdens T description: Efficiency at 30% partial load or intermediate: 107% Weighted emissions: CO = 15 p.p.m./NOx = 15 p.p.m. Metal fibre premix burner Patented AISI 316 Ti (Titanium) stainless steel water tube heat exchanger with Radial Variable Circulation (R.V.C.) Turndown ratio: 1:10 Total flame modulation Electronic control and HYDROPLUS system IP 20 degree of electrical protection Antifreeze device Sealed chamber and forced draught Natural gas and LP gas operating Patented COSMOMIX air/gas ratio and combustion control Low water flow and low water pressure protection Blocked flue pressure switch Flue back preventer Display back-lightening turns off after 5 minutes of inactivity (low energy) Visualization through display of installation water flow and domestic hot water, cold water, sanitary circuit (if connected to a water storage tank) temperatures Auto diagnostic of all components and functions PC serial connection for diagnostic Automatic pump unlock system Anti Legionella function (if connected to a water storage tank) Water storage tank sensor Natural gas to LP gas conversion kit Condensate neutralizer case with siphon Blocked flue pressure switch Adjustable feet for proper alignment 885IF interface board Hydraulic 2-way valve for each heat exchanger (2 valves)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAguadens-100-140-TV
  • Familia de productoGas heaters for commercial applications
  • Grupo de productosHigh efficiency condensing systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-03-12
  • Número de edición2
  • Altura (mm)1180
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)945
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)145
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Nombre UNSPSCCommercial water heaters
  • Código UNSPSC40101826
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Descripción Uniclass 2015Water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 36.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial, High-Efficiency, Gas Domestic Water Heaters

Disponibilidad en regiones

Europa