Publique sus productos
Aguadens 37H
Cosmogas

Aguadens 37H

Traducido por Google,
Calentadores de agua instantáneos de condensación a gas, electrónicos, de pared, para instalación en interiores, de 61 kW. Intercambiador de calor primario de titanio. Compactos e ideales para cualquier espacio residencial. Agua caliente sanitaria instantánea a temperatura constante al abrir el grifo. Nuevas plataformas electrónicas avanzadas CIMA, fabricadas íntegramente en Cosmogas. Relación de modulación 1:8. Certificado de compatibilidad con mezcla de hidrógeno. Clase de eficiencia energética (ERP) = A.
Especificaciones
  • Aguadens 37H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Declared load profile = XXL

    Maximum heat uotput "Pn" = 60,9 kW

    Minimum heat output "Pm" = 12,85 kW

    DHW maximum flow rate (Δt 30°C) = 29,1 l/min

    DHW maximum flow rate (Δt 25°C) = 35 l/min

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAguadens37H
  • Familia de productoHeat pump for home applications
  • Grupo de productosHigh efficiency Heat pump
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-12-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)685
  • Ancho (mm)445
  • Profundidad (mm)484
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua

Disponibilidad en regiones

Europa