Publique sus productos
MEGA 1100H
Cosmogas

MEGA 1100H

Traducido por Google,

MEGA es la nueva línea de calderas comerciales modulantes de condensación a gas, ecológicas , de un solo quemador y bajas emisiones contaminantes, patentadas y construidas íntegramente por Cosmogas, con una potencia calorífica de 1000 kW.

Permite optimizar y acelerar la realización de centrales térmicas, respondiendo a las diferentes necesidades de los clientes gracias a la alta flexibilidad tanto de producción como de soluciones.

Ha sido diseñado para su instalación tanto en interiores en salas técnicas como en exteriores en lugares parcialmente protegidos, cumpliendo las normas de seguridad vigentes.

Es la solución ideal para edificios comerciales, edificios de apartamentos y condominios modernizados con sistemas de calefacción central nuevos o existentes.

Especificaciones
  • Product category: Factory-made gas condensing modulating commercial boilers, indoors/outdoors model and water heater

    Output: 1000 kW

    Suited for: Residential Central Heating, Commercial, Industrial, Service Industry

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMEGA
  • Familia de productoBoilers for commercial applications
  • Grupo de productosHigh efficiency condensing systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código ETIMEC000390
  • Nombre ETIMBoiling water unit
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descripción Uniclass 2015Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 15 15
  • Título OmniClass Low Pressure Steam Fire Tube Boilers

Disponibilidad en regiones

Europa