Publique sus productos
NOVAPLUS 24-34
NOVAPLUS 24-34
    Cosmogas

    NOVAPLUS 24-34

    Traducido por Google,

    Caldera mural ecológica de condensación para uso interior, de premezcla de gas, con potencias de 24 y 34 kW.

    Caracterizado por un intercambiador CRR patentado en acero inoxidable AISI 316L, electrónica avanzada y relación de modulación 1:10.

    Disponible en versiones:

    - C sólo para calefacción

    - B para calefacción y producción de agua caliente sanitaria mediante caldera

    - P para calefacción y producción instantánea de agua caliente sanitaria

    - K para calefacción y producción de agua caliente sanitaria mediante microacumulación Acquajet, que permite recuperar y condensar energía también en la producción de agua caliente sanitaria.

    Especificaciones
    • Tipologia prodotto: caldaia murale a condensazione da interno

      Potenze: 24 – 34 kW

      Adatto per: residenziale autonomo

      Scambiatore acqua calda: Microaccumulo 10 l (Acquajet)

      Connettività: cronocomando evoluto Wi-Fi COMODO, possibile connessione e assistenza remota tramite App Cosmo+

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNOVAPLUS24-34
    • Familia de productoGas heaters for domestic and commercial applications
    • Grupo de productosHigh efficiency condensing systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioPlastico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Clasificación IFC Caldera
    • Código ETIMEC000390
    • Nombre ETIMBoiling water unit
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descripción Uniclass 2015Boilers

    Disponibilidad en regiones

    Europa