Publique sus productos
Sylentia 8M-13M-13T R290
Cosmogas

Sylentia 8M-13M-13T R290

Traducido por Google,

Bombas de calor monobloque aire-agua inverter, ultrasilenciosas e innovadoras, para calefacción, aire acondicionado y producción de ACS, con refrigerante natural R290. Rango de temperatura: agua de 7 °C a 75 °C, temperatura de -20 °C a +50 °C. Plataformas electrónicas avanzadas CIMA, completamente fabricadas en Italia. Clase de eficiencia energética (ERP) = A+++.

Especificaciones
  • Sylentia 8M

    Max. heating output (A7/W35) = 8,2 kW

    Max. cooling putput (A35/W18) = 9,2 kW

    Max. COP (A7/W35) = 4,50

    Max. EER (A35/W18) = 4,10

    Rated power supply = 230/50/1 V/Hz/Ph

    Max. absorbed power (FLI) = 4,5 kW

    Sound power level (EN 12102) (A7/W35) = 38 dB (A)

    Sylentia 13M

    Max. heating output (A7/W35) = 13,0 kW

    Max. cooling putput (A35/W18) = 13,8 kW

    Max. COP (A7/W35) = 5,00

    Max. EER (A35/W18) = 4,22

    Rated power supply = 230/50/1 V/Hz/Ph

    Max. absorbed power (FLI) = 5,5 kW

    Sound power level (EN 12102) (A7/W35) = 38 dB (A)

    Sylentia 13T

    Max. heating output (A7/W35) = 13,0 kW

    Max. cooling putput (A35/W18) = 13,8 kW

    Max. COP (A7/W35) = 5,00

    Max. EER (A35/W18) = 4,22

    Rated power supply = 400/50/3 V/Hz/Ph

    Max. absorbed power (FLI) = 6,0 kW

    Sound power level (EN 12102) (A7/W35) = 41 dB (A)

Especificaciones técnicas
  • Referenciasylentia-8m-13m-13t
  • Familia de productoHeat pump for home applications
  • Grupo de productosHigh efficiency Heat pump
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)980
  • Ancho (mm)1350
  • Profundidad (mm)580
Información relacionada
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor

Disponibilidad en regiones

Europa