Publique sus productos
Scissor Lifts Electric: GENIE - GS4047
Cramo

Scissor Lifts Electric: GENIE - GS4047

Traducido por Google,

ELEVADOR DE TIJERA, AUTOPROPULSADO, ANCHO PLATAFORMA < 120 CM, ELEC. < 12 millones


Los elevadores de tijera eléctricos autopropulsados Genie® son la solución industrial para aumentar la productividad en el lugar de trabajo. Ideales para maniobrar en espacios reducidos, son excelentes para aplicaciones de construcción, mantenimiento e instalación en interiores y exteriores con superficies firmes y niveladas. Caracterizado por bajos niveles de ruido y libre de emisiones, es una herramienta ideal para una serie de aplicaciones sensibles a las emisiones en interiores, como almacenes, centros comerciales, edificios de oficinas, hoteles, escuelas y más. Estos elevadores brindan una excelente capacidad y un generoso espacio de trabajo en la plataforma. Estas unidades compactas pasan fácilmente a través de puertas simples o dobles estándar y tienen llantas sólidas que no dejan marcas como estándar. Los diagnósticos a bordo ayudan a los operadores a solucionar problemas sobre la marcha y hacer ajustes en el campo para maximizar el tiempo de actividad. Una caja de batería abatible y las bandejas del módulo de alimentación permiten un fácil acceso a los componentes para un servicio conveniente. Todos los modelos tienen tracción delantera y la mayoría de los modelos cuentan con un radio de giro interior cero para una excelente maniobrabilidad en espacios reducidos como obras de construcción congestionadas, ascensores y pasillos estrechos.

Especificaciones
  • Length x Width x Height (mm) - 2480 x 1190 x 2540
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGENIEGS4047
  • Familia de productoScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupo de productosScissor Lifts Electric
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-15
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
  • Clasificación IFC Objeto