Publique sus productos
Scissor Lifts Diesel: GENIE - GS4390RT
Cramo

Scissor Lifts Diesel: GENIE - GS4390RT

Traducido por Google,

ELEVADOR DE TIJERA, AUTOPROPULSADO, DIESEL < 15 M, DOBLE EXTENSIÓN, CON ESTABILIZADORES


Los elevadores de tijera para terrenos irregulares Genie® ofrecen un diseño industrial con un mejor rendimiento general. Equipado con tracción/frenado en las cuatro ruedas, control de tracción positivo y un eje oscilante activo delantero estándar, que ofrece una mayor capacidad de terreno y potencia en condiciones extremas del lugar de trabajo y mantiene las cuatro ruedas en el suelo durante la operación, lo que le permite conducir a través de la arena. barro y sobre bordillos con facilidad y mejora el rendimiento en el lugar de trabajo. Los diagnósticos a bordo ayudan a los operadores a solucionar problemas sobre la marcha y hacer ajustes en el campo para maximizar el tiempo de actividad. Además, la bandeja del motor abatible permite un fácil acceso a los componentes.

Especificaciones
  • Length x Width x Height (mm) - 7400 x 2290 x 2930
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGENIEGS4390RT
  • Familia de productoScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupo de productosScissor Lifts Diesel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-15
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa