Publique sus productos
Boomlifts Telescopic: GENIE - SX180
Boomlifts Telescopic: GENIE - SX180
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: GENIE - SX180

    Traducido por Google,

    PLATAFORMA ELEVADORA TELESCÓPICA DIESEL < 57 M

    Los elevadores Genie® Super Booms™ combinan el alcance máximo con una maniobrabilidad excepcional. Cuentan con un motor diésel resistente para obtener más potencia y un mayor rendimiento, incluso en altitudes elevadas, capacidades de tracción en las cuatro ruedas y dirección en las cuatro ruedas, y neumáticos todoterreno rellenos de espuma para una excelente capacidad de terreno, tracción y durabilidad para ubicarlo rápidamente donde lo necesita trabajar. Los ejes extensibles le permiten extender o retraer los ejes de la plataforma mientras conduce para lograr estabilidad, facilidad de operación y transporte conveniente. Estas máquinas establecen estándares de rendimiento y operación para otras plataformas en el mercado. Estos modelos cuentan con motores diésel para obtener más potencia y un mayor rendimiento, incluso en altitudes elevadas. La plataforma giratoria de rotación continua de 360˚ gira en círculo completo para un posicionamiento rápido y flexible. El voladizo reducido le permite maniobrar en espacios de trabajo reducidos. El alcance horizontal de la línea Genie Super Boom se encuentra entre los mejores de la industria.

    Especificaciones
    • Length x Width x Height (mm) - 16180 x 5030 x 3050
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGENIESX180
    • Familia de productoBoomlifts Telescopic
    • Grupo de productosBoomlifts Telescopic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-15
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
    • Clasificación IFC Objeto