Publique sus productos
Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - Z45/25JRT
Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - Z45/25JRT
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - Z45/25JRT

    Traducido por Google,

    PLUMA ELEVADORA ARTICULADA DIESEL ≤14,5m

    Las plumas Z™ articuladas impulsadas por motor Genie® brindan versatilidad de elevación con una combinación sorprendente de capacidades de posicionamiento hacia arriba, hacia afuera y sobre un amplio alcance. Este Z-45/25 tiene una mayor capacidad de terreno y una operación intuitiva y verdadero 4WD y frenado en las 4 ruedas. Un radio de giro cerrado y un voladizo cero permiten una maniobrabilidad inigualable en áreas de trabajo confinadas. Realice el trabajo de manera más rápida y eficiente con una poderosa combinación de velocidad y capacidad de pendiente. La función de plataforma autonivelante Z™-45/25 J RT ofrece el mismo nivel de plataforma en todo el rango de movimiento, una rotación hidráulica de 160°.

    Especificaciones
      • LENGTH: 6650 MM
      • WIDTH: 2290 MM
      • HEIGHT: 2130 MM
      • WEIGHT: 6123 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 13.8 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 7.52 M
      • PLATFORM CAPACITY: 227 KG
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGENIEZ4525JRT
    • Familia de productoBoomlifts Articulated
    • Grupo de productosBoomlifts Articulated Diesel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-15
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
    • Clasificación IFC Objeto