Publique sus productos
Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - Z51/30JRT
Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - Z51/30JRT
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - Z51/30JRT

    Traducido por Google,

    ELEVACIÓN DE PLUMA ARTICULADA DIESEL ≤16m

    Las plumas Z™ articuladas impulsadas por motor Genie® brindan versatilidad de elevación con una combinación sorprendente de capacidades de posicionamiento hacia arriba, hacia afuera y sobre un amplio alcance.

    Especificaciones
      • LENGTH: 7500 MM
      • WIDTH: 2290 MM
      • HEIGHT: 2160 MM
      • WEIGHT: 7210 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 15.6 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 9.37 M
      • PLATFORM CAPACITY: 227 KG
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGENIEZ5130JRT
    • Familia de productoBoomlifts Articulated
    • Grupo de productosBoomlifts Articulated Diesel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-15
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
    • Clasificación IFC Objeto