Publique sus productos
Boomlifts Articulated Diesel: HAULOTTE - HA16RTJ PRO
Cramo

Boomlifts Articulated Diesel: HAULOTTE - HA16RTJ PRO

Traducido por Google,

PLUMA ELEVADORA ARTICULADA DIESEL ≤14,5m

  • La mejor sensación de comodidad y seguridad
  • Fácil acceso a todos los componentes
  • Dirección en las 4 ruedas y rotación continua de 360° para una mayor productividad
  • Movimientos totalmente proporcionales y simultáneos
  • Sistema Haulotte Stop Emission: apaga y enciende automáticamente el motor
Especificaciones
    • LENGTH: 6750 MM
    • WIDTH: 2300 MM
    • HEIGHT: 2300 MM
    • WEIGHT: 6650 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 14 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 8.3 M
    • PLATFORM CAPACITY: 230 KG
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHAULOTTEHA16RTJPRO
  • Familia de productoBoomlifts Articulated
  • Grupo de productosBoomlifts Articulated Diesel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-12-16
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
  • Clasificación IFC Objeto