Publique sus productos
Boomlifts Articulated Hybrid: HAULOTTE - HA20LE PRO DUAL
Cramo

Boomlifts Articulated Hybrid: HAULOTTE - HA20LE PRO DUAL

Traducido por Google,

ELEVADOR DE PLUMA ARTICULADA, HÍBRIDO < 19 M, CAP > 300 KG

  • Respetuoso del medio ambiente
  • Accionamiento eléctrico y operaciones.
  • Funcionamiento limpio y silencioso diseñado para su uso incluso en las áreas de trabajo más sensibles
  • Tracción en las 4 ruedas para uso en terrenos difíciles
  • Trabaje en silencio sin interrupciones en el lugar de trabajo
  • Torreta de rotación continua de 360° (modelo PRO)
  • Capacidad de carga doble, hasta 350 kg
Especificaciones
    • Length MM - 8540
    • Width MM - 2410
    • Height MM - 2500
    • Weight KG - 9811
    • Platform Height Max M - 18.7
    • Horizontal Outreach M - 11.91
    • Platform Capacity KG - 350
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHAULOTTEHA20LEPRODUAL
  • Familia de productoExplore our Eco Choice fleet
  • Grupo de productosA better choice for our environment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-12-16
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
  • Clasificación IFC Objeto