Publique sus productos
Boomlifts Telescopic: HAULOTTE - HT23RTJ PRO DUAL LOAD
Boomlifts Telescopic: HAULOTTE - HT23RTJ PRO DUAL LOAD
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: HAULOTTE - HT23RTJ PRO DUAL LOAD

    Traducido por Google,

    ELEVACIÓN DE PLUMA TELESCÓPICA DIESEL ≤22M, CAPACIDAD ≥300KG

    • Movimientos rápidos, proporcionales y simultáneos
    • La mejor sensación de comodidad y seguridad.
    • Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 (estándar en PRO)
    • Doble carga 230-450 kg
    • El sistema Haulotte Stop Emission apaga y enciende automáticamente el motor
    Especificaciones
      • Length MM - 10400
      • Width MM - 2470
      • Height MM - 2700
      • Weight KG - 13400
      • Platform Height Max M - 20.5
      • Horizontal Outreach M - 18.3
      • Platform Capacity KG - 450
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHAULOTTEHT23RTJPRODUALLOAD
    • Familia de productoBoomlifts Telescopic
    • Grupo de productosBoomlifts Telescopic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-16
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
    • Clasificación IFC Objeto