Publique sus productos
Boomlifts Telescopic: JLG - 1200SJP
Boomlifts Telescopic: JLG - 1200SJP
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: JLG - 1200SJP

    Traducido por Google,

    PLATAFORMA ELEVADORA TELESCÓPICA DIESEL < 37 M

    Domine el lugar de trabajo con los elevadores de pluma telescópicos de la serie Ultra de JLG®. Cuando trabaja a doce pisos de altura o más, desea una plataforma elevadora telescópica diseñada para funcionar, y eso es exactamente lo que obtiene con la Serie Ultra. Estos elevadores telescópicos fueron diseñados para lugares de trabajo difíciles como acerías, plantas químicas, aeropuertos, astilleros y construcciones pesadas. Cuentan con una pluma de acero ultrarresistente de 100 000 PSI, lo que le brinda la confianza y el apoyo que necesita para manejar 1000 lb de capacidad. Y su exclusivo arco controlado regula las velocidades en los bordes del área de trabajo, de modo que sienta la misma velocidad en todas las posiciones para una mayor comodidad.

    Especificaciones
    • Length x Width x Height (mm) - 13670 x 3810 x 3050
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJLG1200SJP
    • Familia de productoBoomlifts Telescopic
    • Grupo de productosBoomlifts Telescopic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-26
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
    • Clasificación IFC Objeto