Publique sus productos
Vertical Mast lifts: JLG - 1230ES
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - 1230ES

Traducido por Google,

ELEVADOR DE PILAR, AUTOPROPULSADO, ELEC. < 5 millones

Este es un elevador muy versátil que, con su diseño compacto, es fácil de maniobrar en espacios reducidos como. centros comerciales, oficinas y grandes almacenes. El sistema totalmente eléctrico ahorra energía y es respetuoso con el medio ambiente, lo que lo hace ideal para uso en interiores. Este skylift tiene neumáticos sólidos sin huellas y es adecuado para entornos con superficies planas y duras.

Especificaciones
  • Length x Width x Height (mm) - 1370 x 760 x 1660

    • Working height - 5,66M
    • Platform height max - 3,66M
    • Platform height min - 0,56M
    • Platform capacity - 227Kg



Especificaciones técnicas
  • ReferenciaJLG1230ES
  • Familia de productoScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupo de productosVertical Mast lifts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-26
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa