Publique sus productos
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 1250AJP GENSET
Cramo

Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 1250AJP GENSET

Traducido por Google,

PLATAFORMA ELEVADORA ARTICULADA DIESEL < 40 M

Con generador a bordo 230V

Especificaciones
    • LENGTH: 14480 MM
    • WIDTH: 3800 MM
    • HEIGHT: 3050 MM
    • WEIGHT: 21000 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 38.3 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 19.25 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 450 KG
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaJLG1250AJPGENSET
  • Familia de productoBoomlifts Articulated
  • Grupo de productosBoomlifts Articulated Diesel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-11
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
  • Clasificación IFC Objeto