Publique sus productos
Boomlifts Telescopic: JLG - 1350SJP GENSET
Boomlifts Telescopic: JLG - 1350SJP GENSET
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: JLG - 1350SJP GENSET

    Traducido por Google,

    PLUMA TELESCÓPICA ELEVADOR DIESEL <43 M CAPACIDAD >300KG

    Con generador a bordo 230V

    Especificaciones
      • LENGTH: 14890 MM
      • WIDTH: 3810 MM
      • HEIGHT: 3050 MM
      • WEIGHT: 20400 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 41.2 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 25.03 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 450 KG
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJLG1350SJPGENSET
    • Familia de productoBoomlifts Telescopic
    • Grupo de productosBoomlifts Telescopic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-11
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
    • Clasificación IFC Objeto