Publique sus productos
Scissor Lifts Diesel: JLG - 3394RT
Cramo

Scissor Lifts Diesel: JLG - 3394RT

Traducido por Google,

ELEVADOR DE TIJERA DIESEL ≤12M DOBLE EXTENSIÓN CON ESTABILIZADORES

Especificaciones
    • LENGTH: 5220 MM
    • WIDTH: 2390 MM
    • HEIGHT: 2670 MM
    • WEIGHT: 7200 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 10.06 M
    • PLATFORM CAPACITY: 1020 KG
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaJLG3394RT
  • Familia de productoScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupo de productosScissor Lifts Diesel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-01
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa