Publique sus productos
Scissor Lifts Electric: JLG - 4045R
Scissor Lifts Electric: JLG - 4045R
    Cramo

    Scissor Lifts Electric: JLG - 4045R

    Traducido por Google,

    ELEVADOR DE TIJERA, AUTOPROPULSADO, ANCHO PLATAFORMA < 120 CM, ELEC. < 12 millones

    Especificaciones
      • LENGTH: 2710 MM
      • WIDTH: 1140 MM
      • HEIGHT: 2550 MM
      • WEIGHT: 3175 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 11.96 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 350 KG
      • PLATFORM EXTENSION FRONT: 0.91 M
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJLG4045R
    • Familia de productoScissor and Vertical mast Lifts
    • Grupo de productosScissor Lifts Electric
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-11
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
    • Clasificación IFC Objeto