Publique sus productos
Scissor Lifts Electric: JLG - 4069LE
Cramo

Scissor Lifts Electric: JLG - 4069LE

Traducido por Google,

ELEVADOR DE TIJERA, AUTOPROPULSADO, ELEC. <13 millones

Especificaciones
    • LENGTH: 3100 MM
    • WIDTH: 1750 MM
    • HEIGHT: 2830 MM
    • WEIGHT: 5300 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 12.2 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 360 KG
    • PLATFORM EXTENSION FRONT: 0.91 M
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaJLG4069LE
  • Familia de productoScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupo de productosScissor Lifts Electric
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-11
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
  • Clasificación IFC Objeto