Publique sus productos
Vertical Mast lifts: JLG - 41AM AC
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - 41AM AC

Traducido por Google,

ELEVACIÓN DE MÁSTIL VERTICAL EMPUJAR ALREDEDOR ELÉCTRICA ≤12M CON ESTABILIZADORES

Especificaciones
    • LENGTH: 1460 MM
    • WIDTH: 740 MM
    • HEIGHT: 2640 MM
    • WEIGHT: 486 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 12.42 M
    • PLATFORM CAPACITY: 135 KG
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaJLG41AMAC
  • Familia de productoScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupo de productosVertical Mast lifts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-01
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
  • Clasificación IFC Objeto