Publique sus productos
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ

    Traducido por Google,

    PLUMA ELEVADORA ARTICULADA DIESEL ≤14,5m

    La serie 450 proporciona la solución perfecta para cuando se trabaja en una arquitectura complicada o en espacios más pequeños donde el acceso puede ser limitado.

    Especificaciones
      • LENGTH: 6580 MM
      • WIDTH: 2350 MM
      • HEIGHT: 2240 MM
      • WEIGHT: 7242 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 13.7 M
      • HORIZONTALOUTREACH: 7.47 M
      • PLATFORM CAPACITY: 227 KG
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJLG450AJ
    • Familia de productoBoomlifts Articulated
    • Grupo de productosBoomlifts Articulated Diesel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-26
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
    • Clasificación IFC Objeto