Publique sus productos
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ II
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ II
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ II
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ II

    Traducido por Google,

    PLUMA ELEVADORA ARTICULADA DIESEL ≤14,5m

    Especificaciones
      • LENGTH: 6710 MM
      • WIDTH: 2340 MM
      • HEIGHT: 2290 MM
      • WEIGHT: 6495 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 13.72 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 7.47 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 230 KG
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJLG450AJII
    • Familia de productoBoomlifts Articulated
    • Grupo de productosBoomlifts Articulated Diesel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-11
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
    • Clasificación IFC Objeto