Publique sus productos
Boomlifts Telescopic: JLG - 460SJ GENSET
Boomlifts Telescopic: JLG - 460SJ GENSET
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: JLG - 460SJ GENSET

    Traducido por Google,

    PLATAFORMA ELEVADORA TELESCÓPICA, DIESEL <14m

    Con generador a bordo 230V

    Especificaciones
      • LENGTH: 8910 MM
      • WIDTH: 2310 MM
      • HEIGHT: 2470 MM
      • WEIGHT: 7950 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 14 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 12.34 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 227 KG
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJLG460SJGENSET
    • Familia de productoBoomlifts Telescopic
    • Grupo de productosBoomlifts Telescopic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-11
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
    • Clasificación IFC Objeto